1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หัวสำหรับปุ่มกดสปริงรีเทิร์นพร้อมมาร์คกิ้งซีรีส์ ZB4

หัวสำหรับปุ่มกดสปริงรีเทิร์นพร้อมมาร์คกิ้งซีรีส์ ZB4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 242.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดปุ่มกดสำหรับส่งกลับหัวสปริงจากซีรี่ส์ Harmony ZB4
การออกแบบ แบบกลม
โดดเด่น

รหัสสินค้า
ZB4BA333
ZB4BA432
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสีของปุ่ม การ มาร์คกิ้ง สวิตช์กด

฿ 242.81

PUSH BUTTONS WITH MARKING 1 ชิ้น 60 วัน -สีเขียวSTART

฿ 242.81

PUSH BUTTONS WITH MARKING 1 ชิ้น 60 วัน 10สีแดง-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series Harmony XB4 คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 22mm
ลักษณะ สวิตช์กด แบบกลม การทำงานของ สวิตช์กด สปริงดันกลับ รูปทรง สวิตช์กด แบบกลม