(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน: BS5424 Part 1 / IEC947, VDE 0660, NFC63 110
GV2 Series มีวงจรป้องกันการลัดวงจรและโอเวอร์โหลดแบบรวมในอุปกรณ์เดียว
สามารถใช้ตัดการเชื่อมต่อได้
ความไวเฟสเดียว
สร้างและทดสอบตามมาตรฐาน IEC947 EN60947
ล็อคในตำแหน่ง OFF ได้
มีตัวช่วยในส่งสัญญาณเมื่อเกิดความผิดพลาดทุกประเภท
รหัสสินค้า |
---|
GV2ME04 |
GV2ME10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ความยาว | ขนาด | การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | ช่วง กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,341.25 | Motor Circuit Breakers GV2 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 44.5mm | 78.2mm | 89mm | 89 x 44.5 x 78.2 mm | รุ่น 3D CAD | 0.4 → 0.63 A | ||
฿ 1,341.25 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 mm | 78.5 mm | 89 mm | 89 x 45 x 78.5 mm | - | 4 → 0.63 A |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | - |
---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | — | พิสัย | TeSys | จำนวนขั้ว | 3P |
Series | GV2M | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 690 V | ประเภทการ หน้าสัมผัส เทอร์มินอล | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง