1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

HARAX M12-L รุ่นสกรีน

CONNECTORS

HARAX M12-L รุ่นสกรีน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,502.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทคโนโลยีสากล การเชื่อมต่อสายไฟ ด่วน HARAX เป็น สารละลาย ที่ดีเยี่ยมสำหรับการประกอบขั้วต่อ M12 ในแหล่งกำเนิด และไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษ
การป้องกัน IP 67
รอบ สายต่อปลายสาย 10 (ที่มีหน้าตัดเหมือนกัน)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ 7 → 8.8 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวนำ 1.2 → 1.6 มม (26 - 22 AWG)

รหัสสินค้า
21032821405
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,502.41

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนผู้ติดต่อ 4 คะแนน กระแสไฟฟ้า 4 A ชุด Harax M12
ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V ac / dc คะแนน IP IP65, IP67 ชนิดที่มีการยึดติด สายไฟ เมา
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง วิธีการ สายต่อปลายสาย ตะกั่วบัดกรี ความยาว -25°C
ขนาด คอนเนคเตอร์ M12 อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +85°C ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊ก
เพศของผู้ หน้าสัมผัส เกลียวนอก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 21032821405 ในชุด HARAX M12-L รุ่นสกรีน