1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เปลือกหอย แบบผสม สำหรับหน้าสัมผัสสัญญาณ หางปลา

D-SUB CONNECTORS

เปลือกหอย แบบผสม สำหรับหน้าสัมผัสสัญญาณ หางปลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 213.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เปลือกโลหะกระป๋อง
หน้าแปลน รูทะลุ 3.1 มม

รหัสสินค้า
09692020072
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 213.83

D-SUB CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนผู้ติดต่อ 2 (อุปกรณ์แหล่งจ่าย/ coax), 5 (สัญญาณ) คะแนน กระแสไฟฟ้า 5 A เพศ ตัวเมีย
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง ความกว้าง 12.5 มม ความยาว 39.1 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -55°C ขนาด 39.1 × 12.5 × 16.9 มม อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +125°C
วัสดุ ตัวเสื้อ เหล็กกล้า ความลึก 16.9 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09692020072 ในชุด เปลือกหอย แบบผสม สำหรับหน้าสัมผัสสัญญาณ หางปลา