1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แกนเหล็กสปริง

SPRING STEEL

แกนเหล็กสปริง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,111.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทป เหล็กกล้า และ ไนล่อน ที่ช่วยให้ลากสายไฟและสายเคเบิลผ่านท่อร้อยสายไฟและสายไฟเป็นต้น
เทป เหล็กกล้า แบบกลม 5.5 มม. ยาว 10 ม. และ 20 ม
สร้างจาก ขดลวด เหล็กกล้า สปริง พันรอบ สายไฟ ด้านในที่ เสริมแรง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินท่อที่ซับซ้อน
ติดตั้ง ตาไก่ ทองเหลือง ที่ปลายแต่ละด้าน

รหัสสินค้า
290-2576 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,111.73

฿ 2,741.29

SPRING STEEL 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า สปริง กระแสไฟฟ้า สูงสุด 100 A ชุดประกอบด้วย เทป
ประเภท เครื่องมือ การกำหนดเส้นทาง วาด ขดลวด ความยาวสูงสุด 20 ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 290-2576 ในชุด แกนเหล็กสปริง