(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊ก มีขั้วต่อถัง ตะกั่วบัดกรี ดีบุก พร้อมกับฝาโลหะ ชนิดมีชิลด์ และ เคเบิ้ลแกลนด์ ยาง
รหัสสินค้า |
---|
239-1207 |
239-1213 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คะแนน กระแสไฟฟ้า | ความยาว | จำนวนผู้ติดต่อ | จำนวนขั้ว | ความลึก | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 552.55 ฿ 390.05 | CABLE MOUNTING PLUGS 4 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 A | 48.6 มม | 24 | 24 | 41.4 มม | 48.6 × 15.3 × 41.4 มม | ||
฿ 233.63 ฿ 164.92 | CABLE MOUNTING PLUGS 4 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1 A | 61.6 มม | 36 | 36 | 42.4 มม | 61.6 × 15.3 × 42.4 มม |
กำลังโหลด …
ประเภทการ สายต่อปลายสาย | ตะกั่วบัดกรี | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C | เพศ | เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ทอง | การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง |
ชุด | เซ็นโทรนิกส์ | ความกว้าง | 15.3 มม | วัสดุ ตัวเสื้อ | PBT (ฉนวนไฟฟ้า) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง