(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถติดตั้ง เฟรม ABS DC เต้ารับ , LAN และ อื่น ๆ ที่เป็นไปตาม ไม่ลุกติดไฟ RoHS ได้
รหัสสินค้า |
---|
DCF12 |
DCF13 |
DCF15 |
DCF17 |
DCF21 |
DCF22 |
DCF23 |
DCF25 |
DCF27 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ขนาดจำนวน | สี | มิติ W (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 325.23 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีขาว | DC เฟรม 1-gang | สีขาว | 80 | 4528944618519 | ||
฿ 325.23 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มิลค์กี้ไวท์ | DC เฟรม 1-gang | น้ำนมสีขาว | 80 | 4528944618526 | ||
฿ 325.23 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ครีม | DC เฟรม 1-gang | ครีม | 80 | 4528944618625 | ||
฿ 325.23 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเบจอ่อน | DC เฟรม 1-gang | สีเบจอ่อน | 80 | 4528944619103 | ||
฿ 432.87 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเทา | DC เฟรม 2-gang | สีเทา | 130 | 4528944618533 | ||
฿ 432.87 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีขาว | DC เฟรม 2-gang | สีขาว | 130 | 4528944618540 | ||
฿ 432.87 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มิลค์กี้ไวท์ | DC เฟรม 2-gang | น้ำนมสีขาว | 130 | 4528944618557 | ||
฿ 432.87 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ครีม | DC เฟรม 2-gang | ครีม | 130 | 4528944618632 | ||
฿ 432.87 | DUCT OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเบจอ่อน | DC เฟรม 2-gang | สีเบจอ่อน | 130 | 4528944619110 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เอบีเอส สารหน่วงไฟ | วัสดุ | ABS ความหน่วงไฟ | มิติ H(mm) | 14.5 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ L(mm) | 130 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง