(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่อง อุปกรณ์แหล่งจ่าย C-14 หัวแปลงคอนเนคเตอร์ และแบบติดตั้ง หน้าแปลน ครอบคลุมพร้อมขั้วต่อ faston ตัวเรือน เทอร์โมพลาสติก พิกัด UL94V-0 พิกัดแรงดันไฟฟ้า สูงสุด 250 V
ชุด | ซีรี่ส์ SR | เพศ | เกลียวนอก | ชนิดที่มีการยึดติด | หน้าแปลน เมา |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +65°C | วัสดุ ตัวเสื้อ | เทอร์โมพลาสติก | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก |
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง | วิธีการ สายต่อปลายสาย | เชื่อมต่อด่วน | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 15 A |
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 250 V | รูปแบบ ขั้ว | 2P | ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6ESRM-3 ในชุด SR ซีรี่ส์ช่อง อุปกรณ์แหล่งจ่าย IEC C-14
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง