1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก IP20 RJ45

IP20 RJ45 PLUGS

ปลั๊ก IP20 RJ45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,405.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จากหน้า หน้าสัมผัส Phoenix ชุดตัวเชื่อมต่อ RJ45 8 ตำแหน่งตัวเชื่อมต่อ IP20 RJ45 เหล่านี้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี การเชื่อมต่อสายไฟ รวดเร็วของ IDC ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่คับขันตัวเชื่อมต่อมีหน้าสัมผัส ทองแดงผสม พร้อมทองมากกว่าการ ชุบผิวนิกเกิล ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อภายในสภาพแวดล้อมเครือข่ายทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
1658008
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,405.75

IP20 RJ45 PLUGS 1 ชิ้น 23 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5 ชุด VS-08-RJ45-5-Q / IP20 B ชนิดที่มีการยึดติด สายไฟ เมา
เพศ เกลียวนอก ความกว้าง 14 มม ความยาว 59 มม
ความลึก 14.6 มม ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45 หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงผสม
จำนวนวิธี 8 คะแนน IP IP20 ชุบผิวหน้าสัมผัส ทองคำมากกว่า นิกเกิล
ปฐมนิเทศ แบบตรง ประเภท โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1658008 ในชุด ปลั๊ก IP20 RJ45