1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดสายไฟแบบกาว【50-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

ตัวยึดสายไฟแบบกาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,167.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานรอง/แผ่นรองเข็มขัดรัดสายไฟแบบกาวนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นจุดพุก สำหรับยึดสายเคเบิลกับพื้นผิวอื่นโดยใช้เข็มขัดรัดสายไฟ เพื่อรองรับรูติดตั้งเพิ่มขึ้นจึงมีสกรูให้มา การออกแบบแบบ 4 ทางช่วยให้คุณสามารถผูกสายเคเบิลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเมื่อติดตั้งแล้ว
● เข็มขัดรัดสายไฟเกลียวแนวตั้งหรือแนวนอน
● ติดตั้งรวดเร็ว
● ฐานรอง/แผ่นรองกาวแข็งแกร่ง
● รูสกรูสำหรับอุปกรณ์รองรับท่อเพิ่มเติม

รหัสสินค้า
629-2514 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สี อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด ความกว้าง ปริมาณ แรงดันไฟเลี้ยง แรงดัน Output การยอมรับความกว้างของ เข็มขัดรัดสายไฟ

฿ 1,167.57

฿ 824.19

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 38.5mmสีธรรมชาติ+48°C-28°C38.5 mm5018 V dc-10.2mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน 66 ชุด HC พฤติกรรมไฟ ดับไฟได้เอง
แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู 5mm กาว ตนเอง มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 629-2514 ในชุด ตัวยึดสายไฟแบบกาว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
730-0335
865-9704
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สี อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด ความกว้าง ปริมาณ แรงดันไฟเลี้ยง แรงดัน Output การยอมรับความกว้างของ เข็มขัดรัดสายไฟ

฿ 2,140.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 38mmสีดำ--38 mm--5.1V10.2mm

฿ 1,182.09

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 26.3mmสีธรรมชาติ--26.3 mm100 (ต่อแพ็ค)--5.6mm