1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟเบอร์กลาสเคลือบ ไนล่อน แบบไม่นำไฟฟ้า

NYLON COATED FIBREGLASS

ไฟเบอร์กลาสเคลือบ ไนล่อน แบบไม่นำไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,347.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทป เหล็กกล้า และ ไนล่อน ที่ช่วยให้ลากสายไฟและสายเคเบิลผ่านท่อร้อยสายไฟและสายไฟเป็นต้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด 3/16 นิ้ว
ความยาว 50 ฟุตของ เทป ม้วน ใยแก้วเคลือบ ไนล่อน
อยู่ใน เคส ทนต่อแรงกระแทก
ปรับปรุง การออกแบบ มือจับ
ที่ มือจับ กันลื่นขนาดใหญ่ที่ทนทานให้การ ตัวจับชิ้นงาน มั่นคงแม้จะสวมถุงมือ
คุณสมบัติที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าช่วยให้สามารถทำงานได้ใกล้กับการติดตั้งที่มีพลังงาน
การ การเคลือบผิว ด้านนอกช่วยลดแรงเสียดทานและการติดขัดและจะไม่ทำให้ อุปกรณ์สายไฟ หรือท่อพลาสติกที่มีอยู่หลุดออกไป

รหัสสินค้า
290-2627 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,347.93

฿ 6,232.26

NYLON COATED FIBREGLASS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ พลาสติก เสริมแรง ใยแก้ว (GRP) กระแสไฟฟ้า สูงสุด 63 A ชุดประกอบด้วย เทป
ประเภท เครื่องมือ การกำหนดเส้นทาง วาด ขดลวด ความยาวสูงสุด 15 ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 290-2627 ในชุด ไฟเบอร์กลาสเคลือบ ไนล่อน แบบไม่นำไฟฟ้า