1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปลอกหุ้ม สายไฟ พีวีซี ยืดหยุ่น

RS PVC CABLE COVER

ปลอกหุ้ม สายไฟ พีวีซี ยืดหยุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 969.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ป้องกันและจัดระเบียบสายเคเบิลด้วย พีวีซี สายไฟ RS PVC เพียงแค่ตัดตัวป้องกัน สายไฟ ตามความยาวที่ต้องการสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ชั่วคราวหรือการ การใช้งาน ถาวรมาพร้อมกับ เทป สองหน้า

คุณสมบัติและประโยชน์
•บรรจุในม้วนเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
•วางในแนวราบ
• ฐานรอง/แผ่นรอง ก่อนแยกเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
•มีให้เลือกหลายสีและหลายขนาดตามความต้องการของคุณ

รหัสสินค้า
865-9616 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 969.59

฿ 684.43

RS PVC CABLE COVER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 1 ม สี สีเทา ความกว้าง 101.6 มม
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 29.4 มม มิติภายใน 29.4 x 15.4 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 865-9616 ในชุด ปลอกหุ้ม สายไฟ พีวีซี ยืดหยุ่น