1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขดลวด FlexLite UL

ขดลวด FlexLite UL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,439.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขดลวด ประสิทธิภาพสูง แบบมีฉนวน สอง ชั้นที่ ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถใช้สำหรับงาน อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ซึ่งรวมถึงแผง อุปกรณ์ควบคุม เครื่องใช้ แบบใช้ไฟฟ้า มอเตอร์ และหุ่นยนต์
คุณสมบัติและประโยชน์
• ยืดหยุ่น ด้วย ฉนวนกันความร้อน ไม่ละลาย
•ช่วยให้บันเดิลสามารถกำหนดเส้นทางผ่านพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้สายไฟแบบเดิมได้
•สไตล์ UL 1385
• CSA Class 5851
• ฉนวนกันความร้อน ผนังคู่ (อุปกรณ์ Class 2)
•ตรงตามข้อกำหนดของการติดไฟของ VW-1
• ทนต่อ ของไหล และ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
•ข้อมูลจำเพาะ 150 ° CWCD645
•พิกัด 600 V
• น้ำหนักเบา และมีขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
FLT0111-0.50-0
FLT0111-0.50-2
FLT0111-0.50-4
FLT0111-0.75-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด ชนิด ตรงตามมาตรฐาน สี เปลือก พื้นที่หน้าตัด คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. จำนวนเส้น ขนาดของเส้น

฿ 5,496.29

FLEXLITE UL WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 10--อยู่ในรายการ ULสีดำ0.5 mm²19 / 0.19 มม1.31 มม190.19 มม

฿ 4,901.48

FLEXLITE UL WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 10-65°C-อยู่ในรายการ ULสีแดง0.5 mm²19 / 0.19 มม1.31 มม-0.19 มม

฿ 4,439.27

FLEXLITE UL WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 10-65°C-อยู่ในรายการ ULสีเหลือง0.5 mm²19 / 0.19 มม1.31 มม-0.19 มม

฿ 5,648.39

FLEXLITE UL WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 10-65°CFlexlite ประสิทธิภาพสูง-สีดำ0.75 mm²19 / 0.23 มม1.56 มม-0.23 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด FlexLite ความยาว 100 ม อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +150°C
ระดับแรงดันไฟฟ้า 600 V วัสดุ ฉนวนกันความร้อน โพลีโอเรฟิน รูปทรง สายไฟ คอร์/แกน เดี่ยว
พฤติกรรมไฟ ความหน่วงไฟ, ความหนาแน่นของควันต่ำ, ดับเพลิงด้วยตนเอง วัสดุ ตัวนำ ทองแดง กระป๋อง