1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

M12 สายเคเบิลและขั้วต่อตัวเมีย 8 พิน M12 8 พิน 3 ม

FEMALE CABLE & CONNECTOR

M12 สายเคเบิลและขั้วต่อตัวเมีย 8 พิน M12 8 พิน 3 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,552.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

-

รหัสสินค้า
1522707
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,552.60

FEMALE CABLE & CONNECTOR 1 ชิ้น 23 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของ อุปกรณ์เสริม สายไฟ และ คอนเนคเตอร์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD รุ่น CAD 3 มิติ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M12 8- ขาพิน - M12 8- ขาพิน
เพศการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก - ตัวเมีย ความยาว สายไฟ 3 ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1522707 ในชุด M12 สายเคเบิลและขั้วต่อตัวเมีย 8 พิน M12 8 พิน 3 ม