1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวครอบแบบย้ำ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

COVER 6.3MM

ตัวครอบแบบย้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 117.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มสินค้าเทอร์มินอลแบบกดเข้า (สไตล์ F) มีให้เลือกทั้งในแบบสายเคเบิลและตัวติดตั้ง PCB พร้อมตัวครอบฉนวนแยกต่างหากให้เลือก
ตัวครอบ PVC พลาสติกใสสามารถสวมทับกันได้เพื่อมอบการป้องกันวงจรสูงสุด

รหัสสินค้า
488-1314 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 117.28

฿ 82.79

COVER 6.3MM 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 30mm สี สีใส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 488-1314 ในชุด ตัวครอบแบบย้ำ