1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุด Fastin-Faston 250 แท็บ【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชุด Fastin-Faston 250 แท็บ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 334.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเรือน แท็บ และเต้ารับ FASTIN-FASTON 250 หลากหลายแบบสำหรับใช้กับขั้ว ขดลวด FASTIN-FASTON 250ตัวเรือนทำจาก ไนล่อน มีระดับความไวไฟ UL 94 V2 หรือ UL 94 V0 และได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟฟ้าและกลไกโพลาไรซ์และ กลอนล็อค ป้องกันการจับคู่ที่ไม่ตรงกันและเปิดใช้งานการ การเชื่อมต่อสายไฟ การผสมพันธุ์ที่ปลอดภัยตัวเชื่อมต่อ FASTIN-FASTON 250 เหล่านี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อวงจรแยกได้มากถึงแปดวงจรโดยมีสายนำเข้าสูงสุด 20 สาย
•ให้การป้องกันทางไฟฟ้าและทางกล
•โพลาไรซ์เพื่อป้องกันการจับคู่
•มีตัวเรือน ไนล่อน UL 94 V2
• กลอนล็อค ล็อคสำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ การผสมพันธุ์ที่ปลอดภัย
•ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อเดียวและหลายวงจรได้ถึง 8 วงจร

รหัสสินค้า
180900-0
180940-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนผู้ติดต่อ

฿ 691.25

CONNECTIVITY FASTIN-FASTON 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 104

฿ 334.82

CONNECTIVITY FASTIN-FASTON 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด AMP FASTIN-FASTON ความยาว 22.9 มม สี โดยธรรมชาติ
ชนิดของคอนเนคเตอร์ ปลั๊ก วัสดุ ตัวเครื่อง ไนล่อน 66 ความกว้าง แท็บ 6.35 มม