(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หลอดไฟ LED สำหรับใช้ในเสาไฟ (บีคอนแบบซ้อน)
โคมไฟแต่ละคนมี 6 ไฟ LED เอาต์พุต 360 °แบบกลม
ประเภท 24Vac / dc และ 130, 230 V ac
ตัวเรียงกระแส สะพานคลื่นเต็มรูปแบบและการเชื่อมต่อ dc แบบสองขั้วสำหรับประเภท 24 V
หลักฐานการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
การ การใช้กระแสไฟฟ้า ต่ำและการสร้างความร้อนต่ำ
กระแสพุ่งเข้า น้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
211-190 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ความยาว | ชั่วโมงชีวิต | คะแนน กระแสไฟฟ้า | ฐานรอง/แผ่นรอง โคมไฟ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวคลื่น สูงสุด | ความเข้มต่อ ชิป IC | จำนวน LED ชิป | ความยาวฟรี | ความรุนแรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,224.19 ฿ 2,149.57 | BA15D LEDS FOR LIGHT TOWERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ขาว | 130 V ac | 42 มม | 100000h | 20 mA | BA15d | 20 มม | X = 0.31 nm, Y = 3.2 nm | 400mcd | 6 | 32.6 มม | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 211-190 ในชุด BA15d ไฟ LED สำหรับเสาไฟ
รหัสสินค้า |
---|
209-282 |
209-305 |
209-333 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ความยาว | ชั่วโมงชีวิต | คะแนน กระแสไฟฟ้า | ฐานรอง/แผ่นรอง โคมไฟ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวคลื่น สูงสุด | ความเข้มต่อ ชิป IC | จำนวน LED ชิป | ความยาวฟรี | ความรุนแรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,416.24 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีเหลือง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,512.85 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีแดง | 24 V ac / dc | 42 มม | 100000h | 20 mA | BA15d | 20 มม | 630 นาโนเมตร | 350mcd | 6 | - | 6 x 350 mcd | ||
฿ 2,344.19 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีเขียว | 24 V ac / dc | 42 มม | 100000h | 20 mA | BA15d | 20 มม | 525 นาโนเมตร | 1000mcd | 6 | - | 6 x 1,000 mcd |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง