1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

BA15d ไฟ LED สำหรับเสาไฟ

BA15d ไฟ LED สำหรับเสาไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,416.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หลอดไฟ LED สำหรับใช้ในเสาไฟ (บีคอนแบบซ้อน)
โคมไฟแต่ละคนมี 6 ไฟ LED เอาต์พุต 360 °แบบกลม
ประเภท 24Vac / dc และ 130, 230 V ac
ตัวเรียงกระแส สะพานคลื่นเต็มรูปแบบและการเชื่อมต่อ dc แบบสองขั้วสำหรับประเภท 24 V
หลักฐานการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
การ การใช้กระแสไฟฟ้า ต่ำและการสร้างความร้อนต่ำ
กระแสพุ่งเข้า น้อยที่สุด

รหัสสินค้า
209-282SALE
209-305SALE
209-333SALE
211-190SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี ระดับแรงดันไฟฟ้า ความยาว ชั่วโมงชีวิต คะแนน กระแสไฟฟ้า ฐานรอง/แผ่นรอง โคมไฟ เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาวคลื่น สูงสุด ความเข้มต่อ ชิป IC จำนวน LED ชิป ความยาวฟรี ความรุนแรง

฿ 1,416.24

฿ 999.72

BA15D LEDS FOR LIGHT TOWERS 1 ชิ้น 8 วัน 10สีเหลือง-----------

฿ 1,512.85

฿ 1,067.92

BA15D LEDS FOR LIGHT TOWERS 1 ชิ้น 8 วัน 10สีแดง24 V ac / dc42 มม100000h20 mABA15d20 มม630 นาโนเมตร350mcd6-6 x 350 mcd

฿ 2,344.19

฿ 1,562.87

BA15D LEDS FOR LIGHT TOWERS 1 ชิ้น 8 วัน 10สีเขียว24 V ac / dc42 มม100000h20 mABA15d20 มม525 นาโนเมตร1000mcd6-6 x 1,000 mcd

฿ 3,224.19

฿ 2,149.57

BA15D LEDS FOR LIGHT TOWERS 1 ชิ้น 8 วัน 10ขาว130 V ac42 มม100000h20 mABA15d20 มมX = 0.31 nm, Y = 3.2 nm400mcd632.6 มม-

กำลังโหลด …

  1. 1