1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวถอด สวิตช์ แบบไม่หลอมรวม ฐานรอง/แผ่นรอง 3 ขั้ว และตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) เพลา 6 มม

NON FUSED SWITCH DISCONNECTORS

ตัวถอด สวิตช์ แบบไม่หลอมรวม ฐานรอง/แผ่นรอง 3 ขั้ว และตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) เพลา 6 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,018.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวตัดการเชื่อมต่อ สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ระดับมืออาชีพ เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงศูนย์ อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ แผงสวิตช์ และ สวิตช์ หลักในอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ
ติดตั้งง่าย เพียง คลิป เข้ากับ รางปีกนก (DIN Rail) มาตรฐาน
พอดีกับ เพลา ขนาด 6 มม
เปิดปิด
ระดับการป้องกัน IP55/IP20
พิกัดทนแรงดันของฉนวน: 750 V
อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่: เพลา ขยาย ด้ามจับ ฯลฯ

รหัสสินค้า
1SCA105332R1001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,018.88

NON FUSED SWITCH DISCONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 53 มม ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 73 มม อุปกรณ์แหล่งจ่าย 22 กิโลวัตต์
ชนิดมีขั้ว แคลมป์ยึด ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) คะแนน IP IP20
ระดับแรงดันไฟฟ้า 750 V กระแสไฟฟ้า สูงสุด 63 A ความยาว 92 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +40°C สวิตช์ คะแนน 1 kA เฟสไฟฟ้า 3
จำนวนขั้ว 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1SCA105332R1001 ในชุด ตัวถอด สวิตช์ แบบไม่หลอมรวม ฐานรอง/แผ่นรอง 3 ขั้ว และตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) เพลา 6 มม