1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปุ่มกดล้างแบบไม่ ไฟส่องสว่าง ชั่วขณะ

NON ILLUMINATED PUSHBUTTON

ปุ่มกดล้างแบบไม่ ไฟส่องสว่าง ชั่วขณะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกด ซีรีส์ ABB CP มีขนาดกะทัดรัดพร้อม คอนแท็กบล็อก ในตัว
ได้รับการจัดอันดับ IP66 สำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ช่วงอุณหภูมิ - 25 ถึง + 70°C
การติดตั้งรูขนาด 22.5 มม
รวมผู้ติดต่อแล้ว

รหัสสินค้า
1SFA619100R1012
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 600.09

NON ILLUMINATED PUSHBUTTON 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สีของปุ่ม สีเขียว ชุด ABB กะทัดรัด วัสดุ ตัวเครื่อง PC
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD รุ่น CAD 3 มิติ ชนิดที่มีการยึดติด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ คะแนน IP IP69K
กระแสไฟฟ้า สูงสุด 1.5 A, 320 mA dc อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -25°C เส้นผ่าศูนย์กลางคัตเอาท์ 22 มม
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด 250 V สไตล์ สวิตช์กด แบบกลม แรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด 240 V
สวิตช์กด ชั่วขณะ การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส NO

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1SFA619100R1012 ในชุด ปุ่มกดล้างแบบไม่ ไฟส่องสว่าง ชั่วขณะ