1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มขัดรัดสายไฟ (เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก, สีน้ำเงิน)

CABLE TIE

เข็มขัดรัดสายไฟ (เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก, สีน้ำเงิน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คุณสามารถมัดสายเคเบิล ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย
· เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ตัดอิสระที่ด้านหน้าและด้านหลังติดกัน
· สามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
· สามารถตัดด้วย กรรไกร ได้ตามความยาวที่ต้องการ

รหัสสินค้า
TVCA-MF5B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

CABLE TIE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 10 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 2000 วัสดุ ไนล่อน
สี สีน้ำเงิน เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) NA รายละเอียดสี สีน้ำเงิน
JAN Code 4969887816462