1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปลั๊กพ่วงล็อคป้องกันฟ้าผ่าประสิทธิภาพสูง (รหัสสินค้า)

POWER STRIPS

ปลั๊กพ่วงล็อคป้องกันฟ้าผ่าประสิทธิภาพสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • <mrk mtype="seg" mid="62">รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น</mrk>

รายละเอียดสินค้า

<mrk mtype="seg" mid="11">[คุณสมบัติ]</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="157">เพียงแค่เสียบสาย USB ในพอร์ต USB ของพีซี ปลั๊กจะจับกระแสไฟที่ไหลผ่านพีซีได้ และพลังงานที่ส่งไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อกับพอร์ตล็อคจะเปิด/ปิดได้ตามการเปิด/ปิดพีซี</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="159">สอดคล้องตามมาตรฐาน USB1.1 และ 2.0</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="161">การกินไฟของ USB จ่ายไฟต่ำกว่า 500 μA</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="163">สินค้านี้มาพร้อมกับเต้ารับจ่ายไฟต่อเนื่อง 2 ช่อง ซึ่งไม่เชื่อมโยงกับสถานะเปิด/ปิดของพีซี</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="165">เพียงเสียบแหล่งจ่ายไฟ เช่น พีซีหรือโมเด็ม ADSL กับเต้ารับและเชื่อมต่อสายดมดูลาร์ ซึ่งเป็นวงจรทางผ่านที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะ ทำให้ไฟกระชากจากฟ้าผ่าออกไปทางดินและป้องกันอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="167">ส่วนประกอบดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าในตัวประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) ดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าและป้องกันอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="169">มีกับดักฟ้าผ่าประสิทธิภาพสูงในตัว (กับดักฟ้าผ่า) สำหรับสายโทรศัพท์</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="171">สินค้านี้คือสายโทรศัพท์ (TEL) ที่มีคุณสมบัติป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งช่วยป้องกันโทรศัพท์และโมเด็ม ADSL จากฟ้าผ่า</mrk> (<mrk mtype="seg" mid="173">รองรับการใช้งานกับอนาล็อก, ISDN, ADSL</mrk>)
・ <mrk mtype="seg" mid="176">ไฟจะติดเมื่อคุณสมบัติป้องกันฟ้าผ่าทำงานปกติ</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="178">ฐานของขาปลั๊กมีที่ครอบมีฉนวนซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันไฟไหม้จากแทร็คกิ้ง</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="180">ใช้เต้ารับยึดที่สามารถล็อคปลั๊กได้</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="182">มีเทอร์มินอลที่สามารถเชื่อมต่อกับสายดินได้</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="184">มาพร้อมกับแม่เหล็กที่สามารถติดกับโต๊ะเหล็กกล้าได้อย่างง่ายดาย</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="186">มีสายโมดูลาร์หนึ่งเส้น (1.5 ม.) สำหรับเชื่อมต่อสายโทรศัพท์</mrk>
<<mrk mtype="seg" mid="188">กลไกป้องกันฟ้าผ่าป้องกันฟ้าผ่าเข้าทางสายไฟ</mrk>>
・ <mrk mtype="seg" mid="191">ฟ้าผ่าที่ถูกนำ (1) เข้าจากสายและเดินทางผ่านเต้ารับโมดูลาร์หรือเต้ารับจ่ายไฟ (2) และเข้าสู่ปลั๊กพ่วงบรอดแบนด์</mrk><mrk mtype="seg" mid="192">ส่วนประกอบดูดซับไฟกระชาก (วาริสเตอร์/กับดัก) (3) ที่อยู่ในปลั๊กพ่วงจะดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าและนำลงสู่สายดิน (6) เพื่อนำไฟกระชากจากฟ้าผ่าออกไป</mrk>
<<mrk mtype="seg" mid="194">กลไกป้องกันฟ้าผ่าป้องกันฟ้าผ่าจากสิ่งแวดล้อม</mrk>>
・ <mrk mtype="seg" mid="197">ฟ้าผ่า (4) จากสิ่งแวดล้อมเดินทางผ่านสายดิน (5) ที่เชื่อมต่อกับโมเด็ม ADSL ฯลฯ และเข้าสู่ปลั๊กพ่วงบรอดแบนด์</mrk><mrk mtype="seg" mid="198">ปลั๊กพ่วงจะนำไฟกระชากจากฟ้าผ่าออกไปยังสายดิน (6) จากวงจรทางผ่านด้านในของปลั๊กพ่วง</mrk>
<<mrk mtype="seg" mid="200">วิธีการเชื่อมต่อ</mrk>>
<mrk mtype="seg" mid="202">1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์แล้ว</mrk>
<mrk mtype="seg" mid="203">2. เสียบปลั๊ก USB ของสินค้านี้ที่พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์</mrk>
<mrk mtype="seg" mid="204">3. หากคุณมีอุปกรณ์ USB อยู่แล้ว ให้เชื่อมต่อกับเต้ารับแยก USB ของสินค้านี้</mrk>
<mrk mtype="seg" mid="205">4. เสียบปลั๊กไฟของสินค้านี้ที่เต้ารับ</mrk>
<mrk mtype="seg" mid="206">5. เมื่อสวิตช์ไฟเข้าของอุปกรณ์ต่อพ่วงติด ให้เสียบปลั๊กของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เต้ารับของสินค้านี้</mrk>
<mrk mtype="seg" mid="207">6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสามารถในการรับโหลดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคือ 1,500 W (15 A) หรือน้อยกว่า</mrk>
<<mrk mtype="seg" mid="209">วิธีใช้งาน</mrk>>
<mrk mtype="seg" mid="211">1. เปิดแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์</mrk><mrk mtype="seg" mid="212">เมื่อปลั๊กพ่วงได้รับไฟแล้ว แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ต่อพ่วงจะเปิด</mrk><mrk mtype="seg" mid="213">เมื่อเชื่อมต่อผ่านฮับ USB แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ต่อพ่วงจะเปิดหลังจากคอมพิวเตอร์แสดงว่ารู้จักฮับ USB</mrk>
<mrk mtype="seg" mid="214">2. ปิดคอมพิวเตอร์และปิดแหล่งจ่ายไฟ</mrk><mrk mtype="seg" mid="215">หลังจากสองสามวินาที แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ต่อพ่วงจะปิด</mrk>
* <mrk mtype="seg" mid="217">สินค้านี้ไม่สามารถใช้เป็นปลั๊กพ่วงทั่วไปได้</mrk>
* <mrk mtype="seg" mid="219">ไฟจะไม่เข้าเต้ารับจนกว่าจะตรวจจับสัญญาณจากแหล่งจ่ายไฟจากพอร์ต USB ได้</mrk>
* <mrk mtype="seg" mid="221">สินค้านี้เป็นสินค้าที่พัฒนาไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล</mrk><mrk mtype="seg" mid="222">ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นได้</mrk>

รหัสสินค้า
TAP-RE9SPUN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

POWER STRIPS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ A-2 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 4
สวิตช์ แบบหล่อ ไม่มี มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ทิศทางดึงออกเมื่ออยู่ที่ พื้นผิว ด้านหน้า) แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกันการติดตาม / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า / พร้อมหลอด แบบใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) 1500 สี ขาว
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) มี / ไม่มี แม่เหล็ก มี เบรกเกอร์ ประเภท VCTF
JAN Code 4969887830277