1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

<mrk mtype="seg" mid="43">ปลั๊กพ่วงป้องกันฟ้าผ่าสำหรับการก่อสร้าง</mrk> (<mrk mtype="seg" mid="83">ชนิดยึด</mrk>) (รหัสสินค้า)

&lt;mrk mtype="seg" mid="43"&gt;ปลั๊กพ่วงป้องกันฟ้าผ่าสำหรับการก่อสร้าง&lt;/mrk&gt; (&lt;mrk mtype="seg" mid="83"&gt;ชนิดยึด&lt;/mrk&gt;)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,478.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • <mrk mtype="seg" mid="62">รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น</mrk>

รายละเอียดสินค้า

<mrk mtype="seg" mid="11">[คุณสมบัติ]</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="51">มีคุณสมบัติป้องกันฟ้าผ่า</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="53">ป้องกันอุปกรณ์จากความเสียหายที่เกิดเพราะไฟกระชากจากฟ้าผ่า</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="55">มีการติดตั้งคุณสมบัติทนไฟกระชากระหว่างสายจ่ายไฟและสายดิน</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="57">มาพร้อมกับไฟแสดงสถานะป้องกันฟ้าผ่า</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="59">คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณสมบัติป้องกันฟ้าผ่าทำงานอยู่หรือไม่</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="61">สินค้านี้มีเคสโครงสร้างสองชั้นที่แข็งแรงทนความร้อน</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="63">สินค้านี้มีปลั๊กพร้อมที่ครอบมีฉนวนเพื่อป้องกันไฟไหม้จากแทร็คกิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ</mrk>
· <mrk mtype="seg" mid="103">สินค้านี้เป็นพอร์ตป้องกันหลุดซึ่งสามารถล็อคปลั๊กได้</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="23">เนื่องจากมีแม่เหล็กที่ด้านหลัง จึงสามารถยึดกับโต๊ะเหล็กกล้าโดยชั่วคราวได้</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="67">สินค้านี้ง่ายต่อการดูแลและใช้งานสะดวก</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="69">สินค้านี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้บัดกรีปราศจากตะกั่ว</mrk>
・ <mrk mtype="seg" mid="71">สินค้านี้ใช้บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกแบบเรียบง่ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีฝุ่นน้อย</mrk>

รหัสสินค้า
TAP-K2SP-3
TAP-K4SP-3
TAP-K6SP-3
TAP-K8SP-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก JAN Code

฿ 2,478.00

POWER STRIPS 1 ชิ้น ขอราคา 24969887831472

฿ 2,612.00

POWER STRIPS 1 ชิ้น ขอราคา 44969887831489

฿ 3,948.00

POWER STRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 64969887831496

฿ 4,618.00

POWER STRIPS 1 ชิ้น ขอราคา 84969887831502

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน สวิตช์ แบบหล่อ ไม่มี
มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ทิศทางดึงออกเมื่ออยู่ที่ พื้นผิว ด้านหน้า) แบบตรง ฟังก์ชั่น ทนความร้อน / การป้องกันการติดตาม / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า / พร้อมหลอด แบบใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) 1500 สี สีเทา ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)
มี / ไม่มี แม่เหล็ก มี เบรกเกอร์ ประเภท สายไฟกลมไวนิลยืดหยุ่น (VCTF) ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน มี