1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กพ่วง (ชนิดแปลง 3P เป็น 2P) (รหัสสินค้า)

ปลั๊กพ่วง (ชนิดแปลง 3P เป็น 2P)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
TAP-MG341N2-1
TAP-MG341N2-3
TAP-MG341N2-5
TAP-MG341N2-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายไฟ
(ม.)
JAN Code

฿ 100.00

LAN SWITCHING HUB 1 ชิ้น ขอราคา -4969887835777

฿ 2,133.00

LAN CABLES 1 ชิ้น 60 วัน -4969887835821

฿ 100.00

LAN SWITCHING HUB 1 ชิ้น ขอราคา -4969887835838

฿ 100.00

LAN CABLES 1 ชิ้น ขอราคา 104969887835784

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 4
สวิตช์ แบบหล่อ พร้อมหลอดไฟสมาธิ มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ทิศทางดึงออกเมื่ออยู่ที่ พื้นผิว ด้านหน้า) แบบตรง
ฟังก์ชั่น พร้อมหลอด แบบใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) 1500 สี สีเทา
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) สายไฟ ชนิด VCTF มี / ไม่มี แม่เหล็ก มี