1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กพ่วง พร้อม สวิตช์ และพอร์ต USB (รหัสสินค้า)

PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • WBS-LS22USB-W
  • WBS-LS42USB-W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 996.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ 2 เครื่องพร้อมกัน
· ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า เพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากฟ้าผ่า
· ป้องกันไฟจาก แบบใช้ไฟฟ้า ด้วยฝาครอบป้องกันไฟกระชากที่ไม่ต้องการ
· ปลั๊กหมุนที่ต่อสายได้อย่างเรียบร้อย
· เรซิ่น UF ที่ทนต่อความร้อนและการเกิดประกายไฟที่ไม่ต้องการใช้สำหรับ พอร์ตเชื่อมต่อ สอด
· มีประตูกันฝุ่น
· สเปค หลอดไฟ LED , สวิตช์ อิสระ
· ตัวเครื่อง เครื่องหลักใช้ เรซิ่น ABS ไม่ลุกติดไฟ ที่ทนทานต่อแรงกระแทก
· สายไฟมีโครงสร้างป้องกันและหุ้มป้องกัน

รหัสสินค้า
WBS-LS42USB-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 996.28

PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 4
สวิตช์ แบบหล่อ แต่ละช่องแยกต่างหากพร้อมหลอดไฟ ความยาวสายไฟ(ม.) 2 มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) ประเภท L
สี ขาว พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 14 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 100
พอร์ตเชื่อมต่อ USB 2 การใช้งาน สำหรับใช้ในร่มเท่านั้น JAN Code 4901087215010