(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เต้ารับ สามารถหมุนได้เพื่อการ อุปกรณ์สายไฟ ที่มีประสิทธิภาพ
· ฟังก์ชั่น ป้องกันไฟกระชากช่วยปกป้องอุปกรณ์ที่เสียบปลั๊กจากฟ้าผ่า
· ฝาครอบป้องกันอาร์คป้องกันไฟจากไฟฟ้า
· สายไฟหมุนขึ้นและลงได้ 180° ทำให้ อุปกรณ์สายไฟ ได้เป็นระเบียบตาม ชั้นวางของ และผนัง
· สามารถ ยึดอยู่กับที่ กับ ขาตั้ง ทีวีได้ชั่วคราว ฯลฯ โดยใช้ อุปกรณ์เสริม การติดตั้งชั่วคราว
· มาพร้อม ฝาปิด กันน๊อค
· ปลั๊ก สวิง เพื่อการ อุปกรณ์สายไฟ ที่เป็นระเบียบ
· โครงสร้างสายไฟที่ปลอดภัยพร้อม การเคลือบผิว ป้องกัน
รหัสสินค้า |
---|
WBS-SL702SB-BK |
WBS-SL702SB-W |
WBS-SL702SB-WD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | รายละเอียดสี | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 833.30 | PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | สีดำ | - | 4901087207558 | ||
฿ 834.95 | PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขาว | - | 4901087207541 | ||
฿ 834.95 | PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | อื่น ๆ | ลายไม้ | 4901087207565 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 7 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | ไม่มี | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | ฟังก์ชั่น | ป้องกันรอยครูด / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | การใช้งาน | สำหรับใช้ในร่มเท่านั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง