1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
3- เต้ารับ ปลั๊กพ่วง ป้องกันไฟกระชากพร้อม สวิตช์ แบน (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • WBS-LS302F-W
  • WBS-LS303F-W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 596.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่น ป้องกันไฟกระชากช่วยปกป้องอุปกรณ์ที่เสียบปลั๊กจากฟ้าผ่า
· สเปค ของหลอดไฟ LED สวิตช์ แต่ละตัว
· มีบานเกล็ดกันฝุ่น
· ปลั๊ก สวิง เพื่อการ อุปกรณ์สายไฟ ที่เป็นระเบียบ
· ป้องกันไฟที่เกิดจากประกายไฟ
· โครงสร้างสายไฟที่ปลอดภัยพร้อม การเคลือบผิว ป้องกัน

รหัสสินค้า
WBS-LS302F-W
WBS-LS303F-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายไฟ
(ม.)
JAN Code

฿ 596.73

PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 9 วัน 24901087217151

฿ 650.43

PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 3 วัน 34901087217144

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 3
สวิตช์ แบบหล่อ ไม่มี มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) ประเภท L ฟังก์ชั่น ป้องกันรอยครูด / ป้องกันฝุ่น / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
สี ขาว พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
การใช้งาน สำหรับใช้ในร่มเท่านั้น