1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทรอลเลย์หุ้มฉนวน, Trolley Wire, ฝาปิดส่วนปลาย

ENDCAP

ทรอลเลย์หุ้มฉนวน, Trolley Wire, ฝาปิดส่วนปลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ใช้สำหรับปิดป้องกันหัว-ท้ายยูนิตหลัก · วัสดุ: ไนล่อน 6

 
รหัสสินค้า
DH5141
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 182.30

ENDCAP 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี อื่น ชนิด ในอาคาร / กลางแจ้ง วัสดุ ไนล่อน 6
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ใช้ได้กับ 90 A, 300 A, 500 A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DH5141 ในชุด ทรอลเลย์หุ้มฉนวน, Trolley Wire, ฝาปิดส่วนปลาย