1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ทรอลเลย์หุ้มฉนวน - Tro-Reel ข้อต่อรางป้อนไฟตรงกลาง

CENTER FEED IN JOINER

ทรอลเลย์หุ้มฉนวน - Tro-Reel ข้อต่อรางป้อนไฟตรงกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,183.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น สินค้าจริงอาจแตกต่างกันไปตามรหัสรุ่นสินค้า โปรดดูรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการในผลลัพธ์ที่ได้จากการกำหนดค่าที่ต้องการ

รายละเอียดสินค้า

ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ข้อต่อได้ยาวถึง 100 ม.

รหัสสินค้า
DH5564K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,183.00

CENTER FEED IN JOINER 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ในอาคาร / กลางแจ้ง สเปค สายไฟที่ใช้ได้: 60-100 มม.2 ชนิด สำหรับ 200 A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DH5564K ในชุด ทรอลเลย์หุ้มฉนวน - Tro-Reel ข้อต่อรางป้อนไฟตรงกลาง