1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทรอลเลย์หุ้มฉนวน, High-Tro-Reel (แบบไม่ตึง) คอลเลคเตอร์ (มีขั้วต่อแบน; ชิ้นส่วนอะไหล่)

CURRENT COLLECTOR

ทรอลเลย์หุ้มฉนวน, High-Tro-Reel (แบบไม่ตึง) คอลเลคเตอร์ (มีขั้วต่อแบน; ชิ้นส่วนอะไหล่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,300.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีขั้วต่อแบนสำหรับคอลเลคเตอร์อาร์ม พิกัด 1P 20A

รหัสสินค้า
DH5684K2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,300.00

CURRENT COLLECTOR 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี อื่น ชนิด สำหรับใช้งานในอาคาร สเปค มีขั้วต่อแบน
จัดอันดับ 1P 20 A แรงดันไฟฟ้า 600V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DH5684K2 ในชุด ทรอลเลย์หุ้มฉนวน, High-Tro-Reel (แบบไม่ตึง) คอลเลคเตอร์ (มีขั้วต่อแบน; ชิ้นส่วนอะไหล่)