1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทรอลเลย์หุ้มฉนวน, Tro-Reel HS (แบบไม่ตึง) คอลเลคเตอร์อาร์ม (ชิ้นส่วนอะไหล่)

CURRENT COLLECTOR

ทรอลเลย์หุ้มฉนวน, Tro-Reel HS (แบบไม่ตึง) คอลเลคเตอร์อาร์ม (ชิ้นส่วนอะไหล่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,983.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

คอลเลคเตอร์อาร์ม 30 A และชิ้นส่วนอะไหล่

รหัสสินค้า
DH5883K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,983.00

CURRENT COLLECTOR 1 ชิ้น 97 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สำหรับใช้งานในอาคาร รุ่น ความยาวสายไฟ 300 มม. จัดอันดับ 1P30A
แรงดันไฟฟ้า 600V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DH5883K ในชุด ทรอลเลย์หุ้มฉนวน, Tro-Reel HS (แบบไม่ตึง) คอลเลคเตอร์อาร์ม (ชิ้นส่วนอะไหล่)