1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทรอลเลย์หุ้มฉนวน - High-Tro-Reel (แบบไม่ตึง) ข้อต่อป้อนไฟตรงกลาง (ดึงสายเคเบิลออกที่ด้านข้าง)

CENTER FEED IN JOINER

ทรอลเลย์หุ้มฉนวน - High-Tro-Reel (แบบไม่ตึง) ข้อต่อป้อนไฟตรงกลาง (ดึงสายเคเบิลออกที่ด้านข้าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,495.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น สินค้าจริงอาจแตกต่างกันไปตามรหัสรุ่นสินค้า โปรดดูรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการในผลลัพธ์ที่ได้จากการกำหนดค่าที่ต้องการ

รายละเอียดสินค้า

High-Tro-Reel - แบบไม่ตึง - ใช้สำหรับเชื่อมต่อยูนิตหลักและป้อนไฟ - มีสายเคเบิล

รหัสสินค้า
DH56131K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,495.00

CENTER FEED IN JOINER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สำหรับใช้งานในอาคาร สเปค สายเคเบิลด้านข้าง จัดอันดับ 3P60A
ความยาว A 65 แรงดันไฟฟ้า 600V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DH56131K ในชุด ทรอลเลย์หุ้มฉนวน - High-Tro-Reel (แบบไม่ตึง) ข้อต่อป้อนไฟตรงกลาง (ดึงสายเคเบิลออกที่ด้านข้าง)