1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Factory Line 100/60, เทอร์มินอลปลั๊ก

Factory Line 100/60, เทอร์มินอลปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,583.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น สินค้าจริงอาจแตกต่างกันไปตามรหัสรุ่นสินค้า โปรดดูรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการในผลลัพธ์ที่ได้จากการกำหนดค่าที่ต้องการ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · เทอร์มินอลปลั๊กสำหรับ Factory Line 100/60 · การส่งแรงดัน: 200 V/-

รหัสสินค้า
DH2483K2
DH24832K1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค แรงดันไฟฟ้า ความไว กระแสไฟฟ้า

฿ 12,583.33

TERMINAL PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มีเบรกเกอร์200V-

฿ 24,400.00

EARTH LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น 12 วัน มีเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว-30 mA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี อื่น จัดอันดับ 3P30A