1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Factory Line 20, ข้อต่อรางป้อนไฟตรงกลาง

CENTER FEED IN JOINER

Factory Line 20, ข้อต่อรางป้อนไฟตรงกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,003.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น สินค้าจริงอาจแตกต่างกันไปตามรหัสรุ่นสินค้า โปรดดูรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการในผลลัพธ์ที่ได้จากการกำหนดค่าที่ต้องการ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ชิ้นส่วนสำหรับต่อยูนิตหลักของ Factory Line 20 เข้าด้วยกัน · พิกัด: 2P 20A

รหัสสินค้า
DH2622K1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,003.33

CENTER FEED IN JOINER 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี อื่น สเปค ไม่ต้องใช้หางปลา จัดอันดับ 2P20A
แรงดันไฟฟ้า 125V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DH2622K1 ในชุด Factory Line 20, ข้อต่อรางป้อนไฟตรงกลาง