1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Factory Line 200, ข้อต่อรางป้อนไฟตรงกลาง

CENTER FEED IN JOINER

Factory Line 200, ข้อต่อรางป้อนไฟตรงกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,599.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · Factory Line 200, ชิ้นส่วนสำหรับต่อยูนิตหลักเข้าด้วยกันและป้อนไฟเข้ายูนิตหลัก

รหัสสินค้า
DH2522
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24,599.80

CENTER FEED IN JOINER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี อื่น สเปค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของน็อคเอาท์ด้านข้าง ø65 / ø75 จัดอันดับ 3P 200 A
แรงดันไฟฟ้า 300V อุปกรณ์เสริม มีหางปลา 100-8S 3 ตัว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DH2522 ในชุด Factory Line 200, ข้อต่อรางป้อนไฟตรงกลาง