1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกด ซีรีส์ TWND ø30 (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

สวิตช์ปุ่มกด ซีรีส์ TWND ø30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 525.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ปุ่มกดส่องสว่าง ø30
ชนิดซิงค์ดายคาส
ชนิดงานหนัก มีความน่าเชื่อถือสูง รูปแบบที่หลากหลาย และทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
หน้า หน้าสัมผัส สีเงิน 10 A IP65

รหัสสินค้า
AOD122NG SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ วิธีลบ ล็อค

฿ 1,538.00

฿ 1,318.53

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา [φ30] ø 30แบบกลม[ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่างสลับกัน[สีเขียว] สีเขียว2a / 2bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA74.4CE / UL / TUV / CCC / CSA-41.4วัสดุ: ซิงค์ดายคาสชนิดแบนชนิดไม่เรืองแสงเงินชนิดไม่เรืองแสงNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65