(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TE คอนเนค คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า ไนล่อน ซีรีส์ EI (ดูแคตตาล็อก ผู้ผลิต สำหรับรายละเอียด)
รหัสสินค้า |
---|
171826-7 |
172142-4 |
172142-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | คุณสมบัติ | ชนิด | สเปค | พิทช์ (มิลลิเมตร) | สี | การชุบผิว | ความหนา แผ่นวงจร PC | วัสดุ | ตัวเรือน | เส้นกลาง (พิทช์) (มิลลิเมตร) | หน้าสัมผัส วัสดุ/ การขัดเงา | วัสดุ ตัวเรือน | ชนิดที่มีการยึดติด | วงจร | ขนาด (mm) | เปลวไฟหน่วง | วิธีการติดตั้ง | ปริมาณของแพ็คเกจ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28.58 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 7 | เกลียวนอก | 3.5 | มุม | ตะกั่วบัดกรี | AC 250 | UL / CSA | ด้วยการเก็บรักษาการผสมพันธุ์ | การ ประกอบ คอนเนคเตอร์ | กับ shroud, PCB mount (แนวนอน) header type | - | โดยธรรมชาติ | ดีบุก (พื้นผิว การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล ต่อ PCB) | 1.6 | ทองเหลือง (ฐานรอง/แผ่นรอง เทอร์มินอล) | - | 2.5 | ทองแดง ชุบ ดีบุก | ไนล่อน 6/6 | รูทะลุ (รูปแบบการติดตั้ง แผ่นวงจร) | มาตรฐาน | 6.7 (สูง) × 17.5 (ยาว), 7.5 (ความยาว เสา ผสมพันธุ์), 3.6 (ความยาวหาง) | UL 94V-0 | กระเป๋า/กล่อง | 250 | -20 ถึง 95 | แบ็ควอลล์ / เสา อินเตอร์รัปชั่น: ปราศจาก; ไม่มีการบรรเทาความเครียด ไม่มี ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ; ไม่มีการจัดตำแหน่ง / การเก็บรักษา PCB ไม่มี อุปกรณ์เสริม/ถอดฝาครอบออก | |
฿ 16.66 | CONNECTOR | 8 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | ตัวเมีย | 2 | แบบตรง | หางปลา | AC 250 / DC350 | CSA | ด้วยการเก็บรักษาการผสมพันธุ์ (ประเภท ล็อค) | ขั้วต่อสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย และสัญญาณ | อินไลน์ (โครงร่าง เทอร์มินอล) | - | โดยธรรมชาติ | - | - | - | ปลายทั้งสองปิด | 2.5 | - | - | - | มาตรฐาน | 12 (ระยะเวลา) | - | - | 1000 | -20 ถึง 95 | คู่ผสมพันธุ์ของ คอนเนคเตอร์ และ หน้าสัมผัส: ขดลวด &;สายไฟ;ไม่ กันน้ำ;ไม่มีการยึดติด PCB;ชนิดของคอนเนคเตอร์ = ตัว ตัวเสื้อ;การปรับการผสมพันธุ์: ใช้ได้ | |
฿ 21.35 | CONNECTOR | 7 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | ตัวเมีย | 3.5 | แบบตรง | หางปลา | AC250$DC350 | UL / CSA | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | ไนล่อน | - | - | 8 (ความลึก) × 5.7 (ระยะเวลา) | - | - | - | - | เต้ารับเชื่อมต่อกับ ฝาครอบ ตัวเสื้อ เชื่อมต่อราคาประหยัด |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | D · E · F | EI | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | ชุด | EI | จำนวนแถว | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง