(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TE dynamic 1000 series, ตัวเรือนส่วนหัวสาย
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | เส้นกลาง (พิทช์)(มิลลิเมตร) | 2.5 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สายเคเบิลต่อ แผ่นวงจร / สายเคเบิลต่อสายเคเบิล |
จำนวนแถว | 2 | เค้าโครง เทอร์มินอล | เมทริกซ์ | หมายเลขซีรี่ส์ | 1000 |
ขนาด(mm) | 11.3 (สูง) × 22.6 (ยาว) × 12.45 (ความกว้าง) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) | -55 ถึง 105 | ระยะห่างระหว่างคอลัมน์(mm) | 3.3 |
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | AC/DC250 | วัสดุ (ตัวเสื้อ) | โพลีเอสเตอร์ GF | สี (ตัวเสื้อ) | สีดำ |
วิธีการติดตั้ง | ถุง | ปริมาณของแพ็คเกจ | 100 | บันทึก | กันน้ำ: ไม่มี,ก่อนการติดตั้ง: ไม่มี;ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ติดตั้งตู้: ไม่มี;ปลอดสารฮาโลเจน: มี;การประยุกต์ใช้งาน: ตัวเสื้อปลั๊ก และส่วนหัว;หมายเลข ตะไบ CSA: LR7189;การรับรอง VDE: ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง