(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รายชื่อติดต่อใน แบบรวม ประหยัดพื้นที่ 2 ถึง 4 รายการ
[คุณสมบัติ]
·กะทัดรัดและบาง
·ขนาดกะทัดรัดและมีความแข็งแรงในการ ล็อค 1,400 นิวตัน
·หน้าสัมผัสเคลือบทองจัดการกับโหลดขนาดเล็ก
·เพียบพร้อมด้วยปุ่มปลดล็อกด้านหลัง
·สามารถใส่ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ได้ 8 วิธี
รหัสสินค้า |
---|
HS5L-DD44M-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | สเปค | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | กลไก ล็อค | หมายเลขวงจร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,313.00 ฿ 5,868.15 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 127 | 35 | 61.6 | 200 ม | 4- ประเภทความปลอดภัย หน้าสัมผัส / คู่ | 24 V DC | สปริงล็อค | DD |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ ความปลอดภัย | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / TUV / CCC / CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง