1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มขัดรัดสายไฟ ที่ตรวจจับได้ด้วย เซนเซอร์ โลหะ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 680.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เข็มขัดรัดสายไฟ พิเศษที่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ
[คุณสมบัติ]
· เข็มขัดรัดสายไฟ ผลิตโดยการผสม วัสดุ พิเศษเข้ากับ ไนล่อน เพื่อให้เครื่องตรวจจับโลหะสามารถตรวจจับได้
· สี มาตรฐาน คือสีน้ำเงิน ทำให้แยกแยะได้ง่ายจาก เข็มขัดรัดสายไฟ แบบปกติ ป้องกันไม่ให้ แบบผสม นกัน
· ใช้งานง่าย มีหลายขนาดให้เลือก

รหัสสินค้า
DKSA-100-100
DKSA-200-100
DKSA-300-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)

฿ 680.23

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 2.510020.5

฿ 1,506.63

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 4.820049.5

฿ 2,109.71

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 4.830081

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน 66 สี สีน้ำเงิน