1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พัดลม DC 08025SA (รหัสสินค้า)

พัดลม DC 08025SA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 848.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการหมุน พัดลมระบายความร้อน ด้วย มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง จะปล่อยความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ทำให้ภายในเย็นลง
ตลับลูกปืนเม็ดกลม หรือตลับ ตลับลูกปืน/รองลื่น ของ MinebeaMitsumi ใช้สำหรับ ตลับลูกปืน/รองลื่น

รหัสสินค้า
08025SA-12R-AA-D0
08025SA-12R-AT-D0
08025SA-24N-AA-D0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันขาเข้า การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC)
(เดซิเบล)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)
(พ่อ)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
(A)
อินพุตจัดอันดับ (50 Hz / 60 hz)
(W)
ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อนุญาต (ปฏิบัติการ)
(°C)
สัญญาณ เอาต์พุต

฿ 918.49

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 12 V DC1.742820.323.84-10 ถึง +60ไม่มี

฿ 918.49

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 12 V DC1.742820.323.84-10 ถึง +60สัญญาณการหมุน

฿ 848.02

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 24 V DC1.173037.50.081.92-10 ถึง +70ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลม DC ขนาด 80 × 80 ความหนา 25mm
ป้องกัน มอเตอร์ ระบบ ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ สินค้าอัตโนมัติ การป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ วัสดุ ท่อ พลาสติก (สีดำ) UL94V-0 วัสดุ ใบพัด พลาสติก (สีดำ) UL94V-0
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ขดลวด สายนำไฟฟ้า UL3385 AWG26 +: สีแดง,—: สีดำ ชีวิตที่คาดหวัง(ชั่วโมง) 40,000
ปลอก Rib