(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเชื่อมต่อ TE ซีรี่ส์ II multi-interlock คอนเนคเตอร์ (MIC) ตัว ตัวเสื้อ แบบปลั๊ก
· Series II multi-interlock คอนเนคเตอร์ (MIC) plug-type แขวนอิสระ สาย Discrete คอนเนคเตอร์ ทำจาก ไนล่อน 66 สำหรับการใช้งานวงจรระดับต่ำและวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟที่หลากหลาย
· มีตัว ล็อค ขั้วกระแสไฟฟ้า ทนการสั่นสะเทือน สูงและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
· รองรับการใช้งาน กับหน้าสัมผัสเต้ารับ หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (หมายเลข ผลิตภัณฑ์ ตัวแทน: 680-5081)
· มาพร้อม แผ่นเพลท ล็อค สองชั้นเพื่อช่วยรับ โหลดไฟฟ้า หน้าสัมผัสและป้องกันการติดตั้งกึ่งสำเร็จรูป (หมายเลข ผลิตภัณฑ์ ตัวแทน: 719-9012)
· การเชื่อมต่อ TE, แท็บ MIC (ตัวเชื่อม คอนเนคเตอร์ แบบหลายลูกโซ่) ซีรี่ส์ I และ หน้าสัมผัสหัวสาย (170459-4)
· ผลิตภัณฑ์หน้า หน้าสัมผัส แบบ แท็บ และ หางปลา สำหรับขั้วต่อ MIC (คอนเนคเตอร์ หลายลูกโซ่) ซีรีส์ I (170459-4)
รหัสสินค้า |
---|
170222-4 |
170459-1 |
170459-4 |
171367-1 |
171829-1 |
171882-1 |
171894-1 |
172036-1 |
172040-1 |
172347-1 |
172497-1 |
172504-1 |
172505-1 |
172507-1 |
174395-2 |
174396-2 |
174397-2 |
174398-2 |
174399-2 |
174400-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ชุด | วัสดุ ตัวเรือน | ความยาว (mm) | ความกว้าง (mm) | ความลึก (mm) | หมุด/หน้าสัมผัสที่ใช้ได้ | การวางแนวการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | สเปค 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45.00 ฿ 26.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | หน้าสัมผัส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 18.10 | CONNECTOR | 8 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | - | - | หน้าสัมผัส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 20.53 | CONNECTOR | 8 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เกลียวนอก | - | หน้าสัมผัส | - | MIC | - | - | - | - | - | - | การใช้งานร่วมกัน: คอนเนคเตอร์ หลายลูกโซ่ | |
฿ 334.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 317.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21 | ตัวเมีย | แบบตรง | ตัวเสื้อ | - | เครื่องหมายหลายลูกโซ่ II | ไนล่อน | 67.3 | 18 | 36.5 | - | - | จำนวนแถว: 2;สำหรับใช้กับ: คอนเนคเตอร์แบบหลายอินเตอร์ล็อคแบบต่อสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล / เต้ารับ MIC | ||
฿ 222.57 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 75.81 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 152.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 122.67 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 60.77 | CONNECTOR | 3 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 62.75 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 11 | เกลียวนอก | แบบตรง | ตัวเสื้อ | - | เครื่องหมายหลายลูกโซ่ II | ไนล่อน | 35 | - | 24 | - | - | จำนวนแถว: 2;สำหรับใช้กับ: คอนเนคเตอร์แบบมัลติอินเตอร์ล็อคแบบเคเบิล คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล | ||
฿ 57.23 ฿ 34.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | - | - | ตัวเสื้อ | 7 | เครื่องหมายหลายลูกโซ่ II | ไนล่อน | 23.6 | 17.9 | 36.5 | ตัวเมีย | แบบตรง | จำนวนแถว: 2;สำหรับใช้กับ: คอนเนคเตอร์แบบหลายอินเตอร์ล็อคแบบต่อสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล / เต้ารับ MIC | ||
฿ 65.15 ฿ 34.82 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | ตัวเมีย | แบบตรง | ตัวเสื้อ | - | เครื่องหมายหลายลูกโซ่ II | ไนล่อน | 28.6 | 17.9 | 36.5 | - | - | จำนวนแถว: 2;สำหรับใช้กับ: คอนเนคเตอร์แบบหลายอินเตอร์ล็อคแบบต่อสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล / เต้ารับ MIC | ||
฿ 74.29 ฿ 44.08 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11 | ตัวเมีย | แบบตรง | ตัวเสื้อ | - | เครื่องหมายหลายลูกโซ่ II | ไนล่อน | 38.6 | 17.9 | 36.5 | - | - | จำนวนแถว: 2;สำหรับใช้กับ: คอนเนคเตอร์แบบหลายอินเตอร์ล็อคแบบต่อสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล / เต้ารับ MIC | ||
฿ 35.29 ฿ 24.80 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20.58 | CONNECTOR ACCESSORIES | 7 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 44.18 ฿ 26.61 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 46.69 ฿ 28.11 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 46.19 ฿ 27.81 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | - | - | ตัวเสื้อ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 41.17 ฿ 24.80 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | M · n · O | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง