1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ ตัวต่อเชื่อมลวด เชื่อมต่อ TE แบบมีฉนวน

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์ ตัวต่อเชื่อมลวด เชื่อมต่อ TE แบบมีฉนวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ขนาด สายไฟ = 22 -> 20 AWG
· ความยาวรวม = 7.4 มม
· เส้นผ่านศูนย์กลาง = 5.7 มม
· ฉนวนกันความร้อน = ใช่
· วัสดุ ฉนวนความร้อน = ไนล่อน 66
· ผ้าห่อศพ/ผ้าห่อศพ = ผ้าห่อศพ
· วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
· การ ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก

หน้าสัมผัส ระงับประกายไฟ การเชื่อมต่อ TE

รายละเอียดสินค้า

Part Numberรุ่นวัสดุ
170284-1อื่น ๆทองเหลือง
รหัสสินค้า
170284-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 20.26

CONNECTOR 8 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น วัสดุ โลหะผสมทองแดง วัสดุ ทองเหลือง