1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TE Connectivity 281934-2 ซีล คอนเนคเตอร์ ต่อ Superseal สีเหลือง

CONNECTOR ACCESSORIES

TE Connectivity 281934-2 ซีล คอนเนคเตอร์ ต่อ Superseal สีเหลือง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ประเภท = ซีล ขดลวด
· ชนิดของคอนเนคเตอร์ = ซุปเปอร์ซีล
·ซีรีส์ = ซีลซุปเปอร์ 1.5
· วัสดุ = ยางซิลิโคน
· สี = เหลือง

การเชื่อมต่อ TE superseal series 1.5 ซีล สายเดี่ยว Superseal series 1.5 ซีล สายเดี่ยว ผลิตจาก ยางซิลิโคน ซีลลวดเดี่ยวเหล่านี้ถูกจีบในเวลาเดียวกันกับ หน้าสัมผัส

รายละเอียดสินค้า

Part Numberสีรุ่นวัสดุรุ่นรุ่นคอนเนคเตอร์ซีรีส์
281934-2สีเหลืองอื่น ๆยางซิลิโคนซีล ขดลวดซุปเปอร์ซีลซุปเปอร์ซีล 1.5
รหัสสินค้า
281934-2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 34.06

฿ 23.94

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น สี สีเหลือง วัสดุ ยางซิลิโคน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 281934-2 ในชุด TE Connectivity 281934-2 ซีล คอนเนคเตอร์ ต่อ Superseal สีเหลือง