1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องเก็บของ หางปลา TE แบบ 4 ขั้ว สีธรรมชาติ (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

กล่องเก็บของ หางปลา TE แบบ 4 ขั้ว สีธรรมชาติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ชนิดของคอนเนคเตอร์ = ปลั๊ก
· วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = ไนล่อน 66
· ความยาว = 22.9 มม
· สี = ธรรมชาติ
· จำนวนผู้ติดต่อ = 4
· ความกว้าง แท็บ = 6.35 มม
·ซีรีส์ = AMP250

การเชื่อมต่อ TE ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ แลนซ์ FASTIN-FASTON 250 ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ แลนซ์ แขวนอิสระ FASTIN-FASTON 250 ซีรีส์ / เต้ารับใช้สำหรับ แท็บ หน้าสัมผัสหัวสาย FASTIN-FASTON ขนาด 6.35 มม. ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ แลนซ์ FASTIN-FASTON ในซีรีส์ 250 นี้เป็นเวอร์ชัน เสริมแรง ของซีรีส์ 250 แบบดั้งเดิม ซึ่งให้ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบเคเบิลต่อสายเคเบิลที่เชื่อถือได้สูง ช่อง หน้าสัมผัส แต่ละช่องมี กลอนล็อค ล็อค สลัก กลอนล็อค นี้ยึด หน้าสัมผัส ไว้อย่างแน่นหนาภายในช่อง คุณสมบัติ นี้ช่วยลดความจำเป็นในการติดตั้งแลนซ์ล็อคที่หน้าสัมผัส ซึ่งมักทำให้เกิดปัญหากับประสิทธิภาพการล็อค ตัวเรือนโพลาไรซ์ช่วยให้การผสมพันธุ์แม่นยำ แลนซ์ล็อคด้านนอกช่วยให้มั่นใจได้ถึง การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ปลอดภัยกับ คอนเนคเตอร์ คู่ คุณสมบัติและข้อดี: กลอนล็อค ล็อคในช่อง หน้าสัมผัส เพื่อเพิ่ม ระบบรักษาความปลอดภัย หน้าสัมผัส ตัวเรือนโพลาไรซ์ป้องกันการจับคู่ขั้วต่อที่ผิดพลาด กลอนล็อค ล็อคภายนอกช่วยยึดการผสมพันธุ์/ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่เชื่อถือได้ ไนล่อน ขึ้น ไม่ลุกติดไฟ 66; ข้อมูล การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ คอนเนคเตอร์ FASTIN-FASTON นี้เป็นเวอร์ชันขั้วต่อหลายตัวของซีรีส์ เทอร์มินอล FASTON พื้นฐาน สามารถเชื่อมต่อวงจรอิสระได้สูงสุด 8 วงจรพร้อมกันอย่างรวดเร็วและพร้อมกัน (สูงสุด 20 สาย) ใช้เป็น คอนเนคเตอร์ ต่อหลายตำแหน่ง / คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ในชุด อุปกรณ์สายไฟ รถยนต์สำหรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า ปานกลาง

รายละเอียดสินค้า

Part Numberรุ่นคอนเนคเตอร์วัสดุบอดี้หลักความยาวสีจำนวนหน้าสัมผัสความกว้างแท็บซีรีส์
172134-1ปลั๊กไนล่อน 6622.9 mmสีธรรมชาติ46.35 mmAMP 250
รหัสสินค้า
172134-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 43.03

฿ 30.22

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ที่อยู่อาศัย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 172134-1 ในชุด กล่องเก็บของ หางปลา TE แบบ 4 ขั้ว สีธรรมชาติ