1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การเชื่อมต่อ TE, คอนเนคเตอร์ ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ , MULTILOCK, 025 ซีรีส์, 2 แถว

CONNECTOR

การเชื่อมต่อ TE, คอนเนคเตอร์ ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ , MULTILOCK, 025 ซีรีส์, 2 แถว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 94.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ที่มีความหนาแน่นสูงและกะทัดรัดด้วย พิทช์ 2.2 มม.
· รองรับขั้วต่อ เกลียวนอก หรือ ตัวเมีย และมีการติดตั้ง บล็อค ยึดหน้า หน้าสัมผัส เพื่อรับประกัน ตำแหน่ง เทอร์มินอล
· ขั้วกระแสไฟฟ้า ป้องกันการผสมพันธุ์ผิดพลาด
· รหัสสีสำหรับระบุตัวตนได้ง่าย
· ขั้วต่อ เกลียวนอก/ ตัวเมีย สำหรับเรือน คอนเนคเตอร์ รุ่น TH025 ขายปลีก/แยกจำหน่าย
[การใช้งาน]
· ระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย ของยานพาหนะ , ความสะดวก , ข้อมูล ชุดขับมอเตอร์ , ระบบ ตัว ตัวเครื่อง/ เคสคอมพิวเตอร์
· กระจก, แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย, หน้าจอแสดงผล, ถุงลมนิรภัย ECU / แอพพลิเคชั่นความปลอดภัย, สวิตช์ , การจัดการ ตัวควบคุม ตัวเครื่อง , แอพพลิเคชั่นแดชบอร์ด ฯลฯ

รหัสสินค้า
1318917-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 94.66

฿ 66.37

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม เส้นกลาง (พิทช์)(มิลลิเมตร) 2.2 จำนวนแถว 2
ซีรี่ส์ MULTILOCK 025 ขนาด(mm) 28.6 (ยาว) × 15.8 (กว้าง) × 21 (ความลึก) วัสดุ (ตัวเสื้อ) PBT
สำหรับใช้กับ ขั้วต่อสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1318917-1 ในชุด การเชื่อมต่อ TE, คอนเนคเตอร์ ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ , MULTILOCK, 025 ซีรีส์, 2 แถว