(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเลือกสำหรับ econoseal, ซีรีส์ J, ตัวเชื่อมต่อ
<170293-1>
· ขาพิน การเชื่อมต่อโครงข่าย ความคุ้มค่า การเชื่อมต่อ TE และหน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
· หน้า ขาพิน และ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่ใช้ในตัวเรือน EI (ความคุ้มค่า Interconnect)
· หน้าสัมผัส EI ขาพิน และ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เหล่านี้ทำจาก ทองเหลือง ชุบดีบุกและ รองรับการใช้งาน กับ ขดลวด ขนาดต่างๆ
·หมายเลข ผลิตภัณฑ์: 719-4938, 719-4931, 683-1291, 719-4950, 719-4941 ใช้ในเรือน EI ขนาด และ อื่น ๆ ใช้ในเรือน EI โปรไฟล์ มาตรฐาน
<172199-1/172192-1/172202-1>
· สำหรับ หางปลา แบบย้ำ โปรดดูหมายเลข ผลิตภัณฑ์ ตัวแทน: 712-2006
· การเชื่อมต่อ TE, econoseal, ซีรีย์ J, ตัว ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์
· ซีรีส์ Econoseal J มีเต้ารับ กันน้ำ และตัวเรือน คอนเนคเตอร์ กเตอร์ยานยนต์แบบต่อสายแบบปลั๊ก
· ซีล ขดลวด ของตัว ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ นี้สามารถใช้ได้พร้อมกับการจีบของหน้าสัมผัส และสามารถใช้ปลั๊กแบบกลวงเพื่อเติมช่องว่างที่ไม่ได้ใช้
· เต้ารับ กันน้ำ รุ่น Econoseal J และตัวเรือนตัว คอนเนคเตอร์ ยานยนต์แบบต่อสายแบบปลั๊กได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสียหายจาก หน้าสัมผัส และไม่สามารถใช้งานได้หากจับคู่อย่างไม่ถูกต้อง
·ไม่โหลดล่วงหน้า
· สามารถใช้บริการได้ (174878-7 เท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
172193-1 |
172202-1 |
172203-1 |
174878-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ประเภทของ อุปกรณ์เสริม | วัสดุ | ชนิด | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | จำนวนตำแหน่ง | สี | สเปค 1 | สเปค 2 | สเปค 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.72 ฿ 24.81 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สต๊อปเปอร์ ยาง | - | อื่น ๆ | - | 500 | - | สีดำ | ประเภท ซีล: ซีล ใบหน้า;Series: อีโคโนซีล เจ ซีรีส์ (มาระโก II) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ การเคลือบผิว: 2 ถึง 3.4 มม. | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -30 ถึง 105°C | ||
฿ 86.86 ฿ 51.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเสื้อ | - | ไนล่อน | - | - | 3 | โดยธรรมชาติ | ซีรี่ส์: อีโคโนซีล เจ ซีรีส์ (มาร์ค ฉัน);ขาพิน หน้าสัมผัส: ตัวเมีย;ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ: แบบตรง | ความสูง: 19.5 mm;ความกว้าง: 21.7 mm;ความลึก: 48.3 | - | ||
฿ 61.25 ฿ 36.85 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สต๊อปเปอร์ ยาง | - | - | - | - | - | - | ซีรี่ส์: อีโคโนซีล เจ ซีรีส์ (มาระโก II) | - | - | ||
฿ 41.17 ฿ 24.80 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แผ่น ล็อค สอง แผ่นเพลท | TPA (การประกัน ตำแหน่ง เทอร์มินอล) | PBT | สายต่อสาย | 1000 | - | สีเหลือง | ซีรี่ส์: อีโคโนซีล เจ ซีรีส์ (มาระโก II);เกรด ความหน่วงไฟ: UL 94 V-2 | - | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -30 ถึง 105°C |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง