1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

TDK, ชุดกรอง โหมด ร่วม , 400 mA, 2 × 1.2 × 1.3 มม.

FIXED INDUCTER

TDK, ชุดกรอง โหมด ร่วม , 400 mA, 2 × 1.2 × 1.3 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต] MISUMI จะไม่รับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ นี้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ สสาร นี้ โปรดใช้แชท/ แบบหล่อ สอบถามบน "แผนกเทคโนโลยี ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์" ที่ด้านบนขวาของหน้านี้

รายละเอียดสินค้า

· กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด = 400 mA
· แพ็คเกจ/ เคส = 2012
· ความยาว = 2 มม
· ความลึก = 1.2 มม
· ความสูง = 1.3 มม
· ขนาด = 2 × 1.2 × 1.3 มม
· ความต้านทาน DC สูงสุด = 190 mΩ
· วัสดุ คอร์/แกน = เฟอร์ไรท์
· อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C

รหัสสินค้า
ACM2012-900-2P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 89.83

FIXED INDUCTER 5 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Rated Current 0.4A อุณหภูมิใช้งาน(°C) -40 ถึง 85 ขนาด/ขนาด 2.0 มม. x 1.2 มม. x 1.3 มม
แพ็คเกจ/ เคส ACM2012 [0805 นิ้ว] ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด 0.19 Ω ซีรีส์ ACM
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(วีสูงสุด) 50 จำนวนสาย 2 ความต้านทาน [100 เมกะเฮิรตซ์](Ω นาที) 65
ความต้านทาน [100 เมกะเฮิรตซ์](Ω ประเภท) 90

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACM2012-900-2P ในชุด TDK, ชุดกรอง โหมด ร่วม , 400 mA, 2 × 1.2 × 1.3 มม.