(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท = แกนเฟอร์ไรต์
· ขนาด = 12 × 7.3 × 15 มม
· การใช้งาน = สายไฟกลม
· วัสดุ =HF70
· เส้นผ่านศูนย์กลาง = 12 มม
· ความสูง = 15 มม
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน = 7.3 มม
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.. = 12 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 12 | มิติ ความยาว(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน(มิลลิเมตร) | 7.3 |
---|---|---|---|---|---|
สัญลักษณ์ วัสดุ คอร์/แกน | HF70 | สเปค | เฟอร์ไรต์สำหรับการปราบปราม EMI | ความต้านทาน (10 เมกะเฮิรตซ์)(Ω) | 31 @23°C |
ความต้านทาน (100 เมกะเฮิรตซ์)(Ω) | 82 @23°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HF70RU12X15X7.3 ในชุด TDK แหวน เฟอร์ไรท์ 12 × 7.3 × 15 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง