1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แกนเฟอร์ไรต์ TDK, HF70SH35 × 1.3 × 12 สำหรับ สายแพ

FELAIT

แกนเฟอร์ไรต์ TDK, HF70SH35 × 1.3 × 12 สำหรับ สายแพ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต] MISUMI จะไม่รับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ นี้อีกต่อไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2021 หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ สสาร นี้ โปรดใช้แชท/ แบบหล่อ สอบถามบน "แผนกเทคโนโลยี ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์" ที่ด้านบนขวาของหน้านี้

รายละเอียดสินค้า

· ประเภท = ยึดอยู่กับที่
· การใช้งาน = การกำจัด EMI
· วัสดุ = เฟอร์ไรท์
· ขนาดภายนอก = 40 × 12 × 6.5 มม
· ขนาดภายใน = 35 x 1.3 มม
· ความสูงภายใน = 1.3 มม
· ความกว้างด้านใน = 35 มม
· ความลึกด้านนอก = 12 มม
· ความสูงด้านนอก = 6.5 มม
· ความกว้างด้านนอก = 40 มม

รหัสสินค้า
HF70SH35X1.3X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 40.33

FELAIT 10 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สัญลักษณ์ วัสดุ คอร์/แกน HF70 สเปค เฟอร์ไรต์สำหรับการปราบปราม EMI ขนาดความกว้างด้านใน(mm) 35
ขนาดความสูงภายใน(mm) 1.3 ขนาดความกว้างภายนอก(mm) 12 ความต้านทาน (10 เมกะเฮิรตซ์)(Ω) 19 @23°C
ความต้านทาน (100 เมกะเฮิรตซ์)(Ω) 58 @23°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HF70SH35X1.3X12 ในชุด แกนเฟอร์ไรต์ TDK, HF70SH35 × 1.3 × 12 สำหรับ สายแพ